产品编号: 28613AS

TC VN/PVC,37 C #18 Str BC,PVC-NYL Ins E2,OS,黑色 PVC Jkt,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,37 导体 18AWG (7x26) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 E2 颜色代码,整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

高达 600V 的电源和控制应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 37 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.020 in (0.51 mm) 0.087 in (2.2 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown, Red/Black, Blue/Black, Orange/Black, Yellow/Black, Brown/Black, Black/Red, Blue/Red, Orange/Red, Yellow/Red, Brown/Red, Black/Blue, Red/Blue, Orange/Blue, Yellow/Blue, Brown/Blue, Black/Orange, Red/Orange, Blue/Orange, Yellow/Orange, Brown/Orange, Black/Yellow, Red/Yellow, Blue/Yellow, Orange/Yellow, Brown/Yellow, Black/Brown, Red/Brown, Blue/Brown, Orange/Brown, Yellow/Brown, Black and Numbered

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.732 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.732 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 5.6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

4.58 欧姆/1000 英尺(15.0 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
8.784 in (223.1 mm) 8.784 in

最大拉伸张力

828.8 lb (375.9 kg)

线缆毛重

365 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 760 条、第 336 条、第 402 条、TC-ER、NPLF、TFFN

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.173 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.173 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
28613AS 0105000 线盘 612825136231
28613AS 0105000 黑色 线盘 612825136231