产品编号: 3090A

Inst,1 Pr #16 Str BC,PVC-NYL Ins E1,OS,黑色 PVC Jkt,600V TC 150V NPLF 90C 干/湿

UL 仪器仪表,1 对 16AWG (7x24) 裸铜线,PVC-NYL 绝缘 E1 颜色代码,整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 PVC 外护套,600V TC 150V NPLF 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、编码器、控制电路、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、螺线管、阀门、执行器、定位器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) Black, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.300 in (7.62 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.300 in (7.62 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 4.45 Ohm/1000ft 50 pF/ft (160 pF/m) 87 pF/ft (290 pF/m) 0.091 µH/ft (0.30 µH/m) 6.2 Amps per conductor at 25°C

Nom 外层护盾 DCR

5.47 欧姆/1000 英尺(17.9 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet: -30°C to +90°C, Dry: -25°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.0 in (76 mm) 3.0 in (76 mm)

最大拉伸张力

105 lb (47.6 kg)

线缆毛重

50 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条、第 760 条、NPLF、TC

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.611 修订日期:04-10-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.611 修订日期:04-10-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
3090A 0102500 黑色 线盘 2,500 ft 612825141204
3090A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825141211 C Z
3090A 01010000 黑色 线盘 10,000 ft 612825141198 C Z