产品编号: 3130A

Inst,36 Tri #16 Str BC,PVC-NYL Ins E1,IS/OS,黑色 PVC Jkt,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥 75C 潮湿

UL 仪器仪表,36 三重 16AWG (7x24) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 E1 颜色代码,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥 75C 潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、RTD、控制电路、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、  螺线管、阀门、执行器、定位器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Triad(s) 36 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Triad(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) Black, White, Red and Numbered

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Triad(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.110 in (2.79 mm) 1.773 in (45.03 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

1.773 in (45.03 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR
Triad(s) 3.67 Ohm/1000ft (12.0 Ohm/km) 4.99 Ohm/1000ft (16.4 Ohm/km)

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 75°C Wet -30C to 90C Dry, 75C wet

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
17.7 in (450 mm) 17.7 in (450 mm)

最大拉伸张力

3600 lb (1600 kg)

线缆毛重

1839 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL1685 (FT4 荷载), FT4, 1202

NEC/UL合规性

第 336 条、第 760 条、NPLF、TC

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

更新和修订

修订编号:0.208 修订日期:01-04-2024

更新和修订

修订编号:0.208 修订日期:01-04-2024