产品编号: A03142Q

TC VN/PVC,3 C #14 Str BC,PVC-NYL Ins E2,大块 PVC Jkt,600V TC-ER 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,3 导体 14AWG (7x22) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 E2 颜色代码,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
A03142Q

包装方式

线盘

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 14 7x22 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.112 in (2.84 mm) Black, Red, Blue

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.338 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.52 Ohm/1000ft (8.27 Ohm/km) 25 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS (Type TC) (TC)

温度

UL Temperature Operating
75°C Wet, 90°C Dry -30°C To +90°C

最大拉伸张力

97 lb (44 kg)

线缆毛重

78 磅/1000 英尺(120 千克/公里)

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载,1202

NEC/UL合规性

TC-ER, THHN, THWN

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.53 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.53 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 收起类型
A03142Q01010000 线盘