产品编号: 29501

VFD 300% 接地,3C+G #14 Str TC,XLPE Ins+PVC 接地,OS+TC Brd w/#14 TC 接地/排水,黑色 PVC Jkt,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机供电电缆 WTTC

Belden 300% 接地柔性 VFD,3 导体 14AWG (41x30) 镀锡铜,XLPE 绝缘 M4 颜色代码 +PVC 绝缘接地,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (85%) 屏蔽,带 14AWG 镀锡铜接地/排水,黑色 PVC 外套,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机电源电缆 WTTC 1000V CSA AWM I/II A/B 600V CIC TC SUN RES DIR BUR 耐油

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

变频驱动器 (VFD);交流电机和驱动系统;1 类 2 区危险场所;推荐电缆接头 Belden BTC075A0791RA

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 14 AWG 41x30 TC - Tinned Copper Phace Conductor
Insulated Ground 1 14 AWG 41x30 TC - Tinned Copper Insulated Ground Wire
Uninsulated Ground Wire 1 14 AWG 41x30 TC - Tinned Copper Uninsulated Ground Wire

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.046 in (1.2 mm) 0.173 in (4.39 mm) ICEA Chart M4
Insulated Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.169 in (4.29 mm) Green/Yellow Stripe
Uninsulated Ground Wire

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 14 AWG (41x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.073 in (1.9 mm) 0.604 in (15.3 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.604 in (15.3 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 2.482 Ohm/1000ft (8.143 Ohm/km) 23.0 pF/ft (75.5 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 63 Ohm 0.213 µH/ft 0.213 µH/ft (0.699 µH/m) 55% 25 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
Insulated Ground 2.73 Ohm/1000ft (8.96 Ohm/km)
Uninsulated Ground Wire 2.73 Ohm/1000ft (8.96 Ohm/km)

Nom 外层护盾 DCR

1.08 欧姆/1000 英尺(3.54 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V (TC-ER, WTTC,UL44, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC) 1000 V (AWM I/II A/B)

温度

UL Temperature Operating Installation
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C -40C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6.0 in (150 mm) 7.2 in (180 mm)

最大拉伸张力

347 lb (157 kg)

线缆毛重

224 磅/1000 英尺(333 千克/公里)

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载、FT4、IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

336 条款、TC-ER、XHHW-2、RHW-2、UL 柔性电机供电电缆

AWM合规性

AWM I/II A/B

CEC / C(UL)合规性

CIC, TC

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

P-07-KA070003-MSHA

更新和修订

修订号:0.749 修订日期:06-30-2026

脚注

建议使用电缆接头 BTC075A0791RA 库存, C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能因所示长度而异 (= OR -) 10%(对于线轴或卷轴)和 (+ OR -) 5%(对于展开的纸箱)。

更新和修订

修订号:0.749 修订日期:06-30-2026

脚注

建议使用电缆接头 BTC075A0791RA 库存, C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能因所示长度而异 (= OR -) 10%(对于线轴或卷轴)和 (+ OR -) 5%(对于展开的纸箱)。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
29501 010100 黑色 线盘 100 ft 612825136620 推荐电缆接头 BTC075A0791RA 有现货
29501 010250 黑色 线盘 250 ft 612825136651 C Z
29501 010500 黑色 线盘 500 ft 612825136668 C Z
29501 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825136637 C Z
29501 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825136675 C Z