产品编号: 29504

VFD 300% 接地,3C+G #8 Str TC,XLPE Ins+PVC 接地,OS+TC Brd w/4-#14 TC 排水,黑色 PVC Jkt,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机供电电缆 WTTC

Belden 300% 接地柔性 VFD,3 导体 8AWG(7x19x29)镀锡铜,XLPE 绝缘 M4 颜色代码 +PVC 绝缘接地,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织(85%)屏蔽,带 4-14AWG 镀锡铜接地/排水,黑色 PVC 外套,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机电源电缆 WTTC 1000V CSA AWM I/II A/B 600V CIC TC SUN RES DIR BUR 耐油

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

变频驱动器 (VFD);交流电机和驱动系统;推荐电缆接头 Belden BTC125A1041RA

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 8 AWG 7x19x29 TC - Tinned Copper
Insulated Ground 1 8 AWG 7x19x29 TC - Tinned Copper Insulated Ground Wire
Uninsulated Ground Wire 4 14 AWG 41x40 TC - Tinned Copper Segmented Ground Wire (4 Totaling 8 AWG)

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.062 in (1.6 mm) 0.278 in (7.06 mm) ICEA Chart M4
Insulated Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.062 in (1.6 mm) 0.278 in (7.06 mm) Green/Yellow Stripe
Uninsulated Ground Wire

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100% 14 AWG (41x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.095 in (2.4 mm) 0.901 in (22.9 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.901 in (22.9 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.599 Ohm/1000ft (1.97 Ohm/km) 26 pF/ft (85 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 71 Ohm 0.17 µH/ft 55% 55 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
Insulated Ground 0.6795 Ohm/1000ft (2.229 Ohm/km)
Segmented Ground Wire 0.67 Ohm/1000ft (2.2 Ohm/km)

Nom 外层护盾 DCR

0.6 欧姆/1000 英尺(2.0 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V (TC-ER, WTTC, UL44, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC) 1000 V (AWM I/II A/B)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
10.8 in (274 mm) 10.8 in (274 mm)

最大拉伸张力

1011 lb (458.6 kg)

线缆毛重

564 磅/1000 英尺(839 公斤/公里)

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 负载、FT4、IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

336 条款、TC-ER、WTTC、UL 柔性电机供电电缆

AWM合规性

AWM I/II A/B

CEC / C(UL)合规性

CIC, TC

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

P-07-KA070003-MSHA

更新和修订

修订号:0.731 修订日期:04-01-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.731 修订日期:04-01-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
29504 010250 黑色 线盘 250 ft 612825137030 C Z
29504 010500 黑色 线盘 500 ft 612825137078 C Z
29504 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825137016 C Z
29504 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825137085 C Z