产品编号: 29525C

VFD,3C #6 Str BC XLPE Ins + #6 Symm。 段。 接地(3 根 12 号线)Str BC,CTS,黑色 PVC 套管,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V

Belden Basics VFD,3 芯 6AWG(7x14)裸铜 XLPE 绝缘 M4 色码 +6AWG 对称分段接地线(3 根 12AWG 裸铜绞线,与双层铜带螺旋缠绕屏蔽层连续接触),黑色 PVC 外护套,600/1000V TC-ER 90℃干/湿环境,1000V 耐日光直射,耐油。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

变频驱动;交流电机和驱动系统;1 类 2 区 地点

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 6 AWG 7x14 BC - Bare Copper ASTM B3 Copper B8 Class B Stranding
Segmented Ground Wire 3 12 AWG 7x20 BC - Bare Copper Segmented Grounds (3 Totaling 6AWG)

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross Linked Polyethylene 0.047 in (1.2 mm) 0.272 in (6.91 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire No Insulation

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.724 in (18.4 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.724 in (18.4 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.355 Ohm/1000ft (1.16 Ohm/km) 32 pF/ft (100 pF/m) 63 pF/ft (210 pF/m) 37 Ohm 55% 75 Amps per Conductor at 30ºC
0.056 Ohm/1000ft (0.18 Ohm/km)

Nom 外层护盾 DCR

2.72 欧姆/1000 英尺(8.92 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
1000 V (TC-ER)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
8.7 in (220 mm) 8.7 in (220 mm)

最大拉伸张力

1304.1 lb (591.53 kg)

线缆毛重

461 磅/1000 英尺(686 千克/公里)

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4, FT4

NEC/UL合规性

第 336 条, TC-ER, XHHW-2

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

P-07-KA070003-MSHA

更新和修订

修订号:0.732 修订日期:04-01-2026

更新和修订

修订号:0.732 修订日期:04-01-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
29525C 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825137733
29525C 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825137771