产品编号: 29532

VFD 100% Gnd,3C #4/0 Str TC XLPE Ins + #4/0 Symm。 段。 Gnd(3 of #2)Str BC,CTS,黑色 PVC Jkt,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机供电电缆 WTTC

Belden 100% 接地柔性 VFD,3 导体 4/0AWG(7x19x18)镀锡铜 XLPE 绝缘 M4 颜色代码 + 4/0AWG 对称分段接地(3 个 2AWG)裸铜绞合连续接触整体双层铜带螺旋屏蔽,黑色 PVC 外套,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机电源电缆 WTTC 1000V CSA AWM I/II A/B 600V RW90 TC SUN RES DIR BUR 耐油

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

变频驱动器 (VFD);交流电机和驱动系统;1 类 2 区危险场所;推荐使用电缆密封接头 BTC200A1741RA

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 4/0 AWG 7x19x18 TC - Tinned Copper Fine Strand Optomized for VF Applications
Segmented Ground Wire 3 2 AWG 7x19x23 BC - Bare Copper Segmented Grounds (3 Totaling 4/0 AWG)

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.057 in (1.4 mm) 0.669 in (17.0 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire No Insulation

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Notes
Helical Tape Bare Copper (BC) 100% 2 mil helical copper for crack resistance and high frequency performance
Helical Tape Bare Copper (BC) 100% 2 mil helical copper for crack resistance and high frequency performance

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.620 in (41.15 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

1.620 in (41.15 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Cond-Grnd Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.047 Ohm/1000ft (0.15 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 56 Ohm 0.055 µH/ft 0.136 µH/ft (0.446 µH/m) 55% 260 Amps per Conductor at 30ºC
Segmented Ground Wire 0.05 Ohm/1000ft (0.16 Ohm/km)
Cable

Nom 外层护盾 DCR

0.090 欧姆/1000 英尺(0.30 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL44, UL Flexible Motor Supply Cable), 600 V (C(UL) CIC TC)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
19.4 in (493 mm) 19.4 in (493 mm)

最大拉伸张力

10048 lb (4557.7 kg)

线缆毛重

3185 磅/1000 英尺(4740 公斤/公里)

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 负载、FT4、IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

336 条款、TC-ER、WTTC、XHHW-2、UL 柔性电机供电电缆

CEC / C(UL)合规性

TC

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

P-07-KA070003-MSHA

更新和修订

修订号:0.731 修订日期:04-01-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.731 修订日期:04-01-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
29532 0101500 黑色 线盘 1,500 m 612825332305 C Z