产品编号: 1807A

S-Video、高柔性、双迷你 75 欧姆 #30 同轴电缆、并行

S-Video 电缆,2-30 AWG 绞合镀锡铜同轴电缆,泡沫 HDPE 绝缘,90% 镀锡铜螺旋屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
30 7x38 TC - Tinned Copper 0.013 in 2

导体数

2

绝缘

Material
PE - Polyethylene (Foam)

内屏蔽

Type Material Coverage [%]
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.230 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
100 Ohm/1000ft 100 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
5 MHz 1.4 dB/100ft
10 MHz 2.1 dB/100ft
30 MHz 3.8 dB/100ft
50 MHz 5.1 dB/100ft
100 MHz 7.6 dB/100ft
200 MHz 11.3 dB/100ft
400 MHz 16.9 dB/100ft
700 MHz 23.3 dB/100ft
900 MHz 26.9 dB/100ft
1000 MHz 28.6 dB/100ft

延迟

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
78%

电压

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

75°C

工作温度范围

-40°C 至 +75°C

线缆毛重

14 lbs/1000ft

最大推荐拉力

11.7 lbs

最小短轴弯曲半径

1 in

CPR Euroclass

Eca

RG型

Ultra-miniature 59

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

静压室(是/否)

静压室编号

7700A

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.403 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.403 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1807A B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825357148
1807A B59U500 黑色、哑光 非盘绕式 500 ft 612825357162
1807A B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825357155
1807A B59U1000 黑色、哑光 非盘绕式 1,000 ft 612825357179

资源

Resources