产品编号: 1808A

S-Video,高柔性,双迷你 75 欧姆 #30 同轴电缆,圆形

S-Video 电缆,2-30 AWG 绞合镀锡铜同轴电缆,泡沫 HDPE 绝缘,90% 镀锡铜螺旋屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
30 7x38 TC - Tinned Copper 0.013 in 2

导体数

2

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.058 in

颜色表

Number Color
1 Black
2 Yellow

内屏蔽

Type Material Coverage [%]
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 90%

内护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.1 in

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.254 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Outer Conductor DCR
100 Ohm/1000ft 100 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft 7.5 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
17.3 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.6 dB/100ft
5 MHz 1.4 dB/100ft
10 MHz 2.1 dB/100ft
30 MHz 3.8 dB/100ft
50 MHz 5.1 dB/100ft
100 MHz 7.6 dB/100ft
200 MHz 11.3 dB/100ft
400 MHz 16.9 dB/100ft
700 MHz 23.3 dB/100ft
900 MHz 26.9 dB/100ft
1000 MHz 28.6 dB/100ft

延迟

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
78%

电压

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
300 V RMS 30 V RMS

非UL温度等级

75°C

UL 温度等级

60°C

工作温度范围

-40°C 至 +75°C

线缆毛重

29 lbs/1000ft

最大推荐拉力

12 lbs

最小短轴弯曲半径

2.5 in

UL AWM型号合规性

AWM 1354

RG型

Ultra-miniature 59

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL额定电压

30 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

内部护套隔离层材料:纸带。

更新和修订

修订号:0.338 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.338 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1808A B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825357100
1808A B59U500 黑色、哑光 非盘绕式 500 ft 612825357124
1808A B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825357117
1808A B59U1000 黑色、哑光 非盘绕式 1,000 ft 612825357131

资源

Resources