产品编号: 1865 年

串行数字同轴电缆,超小型,#25 绞合 BC,CMR

25 AWG 绞合 (19x37) .021" 裸铜导体,气体注入泡沫 HDPE 绝缘,Duofoil®;镀锡铜编织屏蔽(95% 覆盖率),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

RG型

超小型 59

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
25 19x37 0.021 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.094 in (2.4 mm)

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.15 in

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5-850 MHz 21 dB
850-3000 MHz 18 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.47 dB/100ft
3.58 MHz 1 dB/100ft
5 MHz 1.1 dB/100ft
7 MHz 1.3 dB/100ft
10 MHz 1.6 dB/100ft
67.5 MHz 3.6 dB/100ft
71.5 MHz 3.7 dB/100ft
88.5 MHz 4.1 dB/100ft
100 MHz 4.4 dB/100ft
135 MHz 5 dB/100ft
143 MHz 5.1 dB/100ft
180 MHz 5.8 dB/100ft
270 MHz 7.1 dB/100ft
360 MHz 8.2 dB/100ft
540 MHz 10.1 dB/100ft
720 MHz 11.8 dB/100ft
750 MHz 12 dB/100ft
1000 MHz 13.9 dB/100ft
1500 MHz 17 dB/100ft
2000 MHz 19.6 dB/100ft
2250 MHz 20.8 dB/100ft
3000 MHz 24 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
27.4 Ohm/1000ft (89.9 Ohm/km) 5.4 Ohm/1000ft (18 Ohm/km) 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 75 Ohm 82%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C To +75°C

最大拉伸张力

27 lb (12 kg)

线缆毛重

14 磅/1000 英尺(21 千克/公里)

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.428 修订日期:05-27-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.428 修订日期:05-27-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1865A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825358435 C
1865A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825356752 C
1865A 0011000 棕色 线盘 1,000 ft 612825356790 C
1865A 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825356745
1865A N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825356806
1865A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825356776
1865A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825356783 C
1865A 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825358428 C
1865A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825358442 C
1865A 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825356769

资源

Resources