产品编号: 2177A

5 串行数字同轴电缆,RG7,16 AWG BC,屏蔽,CMR

低损耗串行数字同轴电缆,5 同轴电缆,RG-7 型 16 AWG 实心裸铜导体,气体注入发泡高密度聚乙烯绝缘,Duofoil® + 镀锡铜编织屏蔽(95% 覆盖率)加上带短路折叠的 Beldfoil®,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
2177A

适合应用

SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV、SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080p、SDI/HDTV 数字视频、高清 (HD)、标清 (SDI)

串行型

7

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
16 Solid 0.051 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.225 in (5.72 mm) Green, Brown, Red, Orange, Yellow

绝缘表注意事项

充气

内屏蔽

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%
3 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.32 in (8.1 mm)

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.968 in

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5-1600 MHz 23 dB
1600-4500 MHz 21 dB
4500-6000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.17 dB/100ft
3.58 MHz 0.3 dB/100ft
5 MHz 0.35 dB/100ft
6 MHz 0.38 dB/100ft
7 MHz 0.4 dB/100ft
10 MHz 0.48 dB/100ft
12 MHz 0.52 dB/100ft
25 MHz 0.74 dB/100ft
55 MHz 1.08 dB/100ft
67.5 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 1.24 dB/100ft
88.5 MHz 1.37 dB/100ft
100 MHz 1.46 dB/100ft
135 MHz 1.7 dB/100ft
143 MHz 1.75 dB/100ft
180 MHz 1.97 dB/100ft
270 MHz 2.43 dB/100ft
360 MHz 2.83 dB/100ft
540 MHz 3.5 dB/100ft
720 MHz 4.09 dB/100ft
750 MHz 4.18 dB/100ft
1000 MHz 4.89 dB/100ft
1500 MHz 6.1 dB/100ft
2000 MHz 7.2 dB/100ft
2250 MHz 7.69 dB/100ft
3000 MHz 9.08 dB/100ft
4500 MHz 11.53 dB/100ft
6000 MHz 13.77 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
4 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 1.9 Ohm/1000ft (6.2 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 84%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

Operating
-20°C To +60°C

最大拉伸张力

555 lb (252 kg)

线缆毛重

372 磅/1000 英尺(554 千克/公里)

环境适应性

室内/室外,室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

打印图例包括连续视频长度标记。

更新和修订

修订号:0.255 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.255 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
2177A B59N1000 黑色、哑光 小桶装卷轴 1,000 ft

资源

Resources