产品编号: 2178A

迷你捆绑式 16 同轴电缆,23 AWG BC,屏蔽,CMR

捆绑微型、23 AWG 实心 .023" 裸铜导体、实心铜、气体注入泡沫 HDPE 绝缘、Duofoil® + 镀锡铜编织屏蔽(95% 覆盖率)、整体 PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
2178A

适合应用

SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV、SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080p、SDI/HDTV 数字视频、高清 (HD)、标清 (SDI)

RG型

迷你 59

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 Solid 0.023 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm) Brown #1, Red #2, Orange #3, Green #4, Yellow #5, Blue #6, Violet #7, Gray #8, White #9, Black #10, Tan #11, Pink #12, Gray #13, Gray #14, Gray #15, Gray #16

绝缘表注意事项

充气

内屏蔽

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.917 in

回波损耗

Frequency Min. Structural Return Loss
5-1600 MHz 23 dB
1600-4500 MHz 21 dB
4500-6000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.4 dB/100ft
3.6 MHz 0.8 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
71.5 MHz 3.1 dB/100ft
135 MHz 3.8 dB/100ft
270 MHz 5.4 dB/100ft
360 MHz 6.2 dB/100ft
540 MHz 7.7 dB/100ft
720 MHz 9.1 dB/100ft
750 MHz 9.5 dB/100ft
1000 MHz 10.5 dB/100ft
1500 MHz 13 dB/100ft
2500 MHz 16.9 dB/100ft
3000 MHz 18.5 dB/100ft
4500 MHz 24.6 dB/100ft
6000 MHz 28.97 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
20.1 Ohm/1000ft (65.9 Ohm/km) 7.6 Ohm/1000ft (25 Ohm/km) 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

Operating
-35°C To +75°C

最大拉伸张力

576 lb (261 kg)

线缆毛重

388 磅/1000 英尺(577 千克/公里)

环境适应性

室内/室外,室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

打印图例包括连续视频长度标记。

更新和修订

修订号:0.230 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.230 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 脚注
2178A B59N1000 黑色、哑光 小桶装卷轴 1,000 ft C

资源

Resources