产品编号: 8218

模拟视频,#27 Str BCCS,95% TC 编织,PVC 护套

27 AWG 绞合(7x35).017 英寸裸铜包钢导体,聚乙烯绝缘,镀锡铜编织屏蔽(95% 覆盖率),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
27 Stranded BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.017 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.1 in

外屏蔽

Type Material Coverage [%]
Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.15 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
120 Ohm/1000ft 120 Ohm/1000ft 5.7 Ohm/1000ft 5.7 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
20.5 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.115 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 1.2 dB/100ft
10 MHz 2.4 dB/100ft
50 MHz 4.2 dB/100ft
100 MHz 5.7 dB/100ft
200 MHz 8.3 dB/100ft
400 MHz 12.1 dB/100ft
700 MHz 16.5 dB/100ft
900 MHz 19 dB/100ft
1000 MHz 20 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

电压

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
1700 V RMS 30 V RMS

UL 温度等级

60°C (UL AWM 样式 1354)

工作温度范围

-40°C 至 +60°C

线缆毛重

14 lbs/1000ft

最大推荐拉力

32 lbs

最小短轴弯曲半径

1.5 in

UL AWM型号合规性

AWM 1354(30 V 60°C)

CPR Euroclass

Fca

RG型

迷你 59

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL额定电压

30 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.332 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.332 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8218 010500 黑色 线盘 500 ft 612825358008
8218 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825196334
8218 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825355540
8218 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825357995

资源

Resources