产品编号: 82248

模拟视频、RG6 #18 实心 BC、箔 + 65% TC 编织、Flamarrest® 护套、CMP

18 AWG 实心 .040" 裸铜导体,增压,泡沫 FEP 绝缘,Duofoil®;镀锡铜编织屏蔽(覆盖率 65%),Flamarrest® 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BC - Bare Copper 0.04 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.17 in

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.222 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
6.4 Ohm/1000ft 6.4 Ohm/1000ft 5.1 Ohm/1000ft 5.1 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.5 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.09 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-450 MHz 23 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.6 dB/100ft
100 MHz 2.2 dB/100ft
200 MHz 3 dB/100ft
400 MHz 4.6 dB/100ft
700 MHz 6.6 dB/100ft
900 MHz 7.7 dB/100ft
1000 MHz 8.2 dB/100ft
1500 MHz 10.7 dB/100ft
1600 MHz 11 dB/100ft
2000 MHz 12.9 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

电压

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating
300 V RMS 300 V RMS

非UL温度等级

75°C

UL 温度等级

75°C

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

线缆毛重

28 lbs/1000ft

最大推荐拉力

45 lbs

最小短轴弯曲半径

2.25 in

NEC/(UL) 合规性

CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

RG型

6

环境空间

室内 - 静压室

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

NFPA 262

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

非静压室编号

9248

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.357 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.357 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
82248 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825196488
82248 877U1000 自然色 非盘绕式 1,000 ft 612825196518

资源

Resources