产品编号: 8261

模拟视频,RG11,#18 Str TC,95% BC 编织,PVC 护套,CXC

18 AWG 绞合 (7x26) .048" 镀锡铜导体,聚乙烯绝缘,裸铜编织屏蔽(95% 覆盖率),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

SDI同轴电缆

RG型

11

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG 7x26 0.048 in TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.285 in (7.24 mm) White

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride (Non-Contaminating) 0.405 in (10.3 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.405 in (10.3 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.2 dB/100ft
10 MHz 0.7 dB/100ft
50 MHz 1.3 dB/100ft
100 MHz 2 dB/100ft
200 MHz 2.9 dB/100ft
400 MHz 4.2 dB/100ft
700 MHz 5.8 dB/100ft
900 MHz 6.8 dB/100ft
1000 MHz 7.1 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.1 Ohm/1000ft (20 Ohm/km) 1.2 Ohm/1000ft (3.9 Ohm/km) 20.5 pF/ft (67.3 pF/m) 75 Ohm 66%

电压

UL Voltage Rating
3700 V RMS

温度

UL Temperature Operating
60°C -40°C To +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.00 in (102 mm) 4.00 in (102 mm)

最大拉伸张力

143 lb (64.9 kg)

线缆毛重

95 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内,室外

阻燃性/遇火反应

[删除], IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CEC / C(UL)合规性

CXC

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.410 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.410 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8261 010500 黑色 线盘 500 ft 612825197447 C
8261 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825358121 C

资源

Resources