产品编号: 89292

模拟视频、RG11、#14 实心 BC、箔 + 65% TC 编织、FEP 护套、CMP

14 AWG 实心 .064" 裸铜导体,增压,泡沫 FEP 绝缘,Duofoil®;镀锡铜编织屏蔽(覆盖率 65%),FEP 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
14 Solid BC - Bare Copper 0.064 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.274 in

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Material Trade Name Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene Teflon® 0.346 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
2.5 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft 3 Ohm/1000ft 3 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.091 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss Nom. Structural Return Loss (SRL)
1 MHz 0.2 dB/100ft 23 dB
450 MHz 0.4 dB/100ft
5 MHz 1 dB/100ft
100 MHz 1.5 dB/100ft
200 MHz 2.2 dB/100ft
400 MHz 3.3 dB/100ft
700 MHz 4.5 dB/100ft
900 MHz 5.2 dB/100ft
1000 MHz 5.5 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.22 ns/ft 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

200°C

工作温度范围

-70°C 至 +200°C

线缆毛重

73 lbs/1000ft

最大推荐拉力

97 lbs

最小短轴弯曲半径

4 in

NEC/(UL) 合规性

CATVP, CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

RG型

11

环境空间

室内 - 静压室

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

UL阻燃性

NFPA 262

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

非静压室编号

9292

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

特氟龙® 是 EI duPont de Nemours and Co. 的注册商标,经 Belden, Inc. 授权使用。

更新和修订

修订号:0.358 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.358 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
89292 010500 黑色 线盘 500 ft 612825221456
89292 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825220923

资源

Resources