产品编号: HDC系列MicroHighSpeed HDMI

微型HDMI到标准HDMI

微型至标准高速以太网 HDMI 电缆组件,支持超高清、4K @ 50/60 (2160p)、3D、音频回传通道 & DTS-HD 主音频、HDMI-CEC & 双视图。 HDMI 连接器 A 型至 D 型,带镀金 PCB。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数字标牌、电脑显示器、投影仪、游戏机、DVD 播放器

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
Braid Tinned Copper (TC) 80%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride .197 in

电压

Voltage Rating [V]
30V

工作温度范围

0°C 至 +80°C

最大推荐拉力

11 lbs

端接接口

Connection
HDMI Type A
HDMI Type D w/PCB

UL等级

AWM 20276

环境空间

室内

适合性 - 室内

UL阻燃性

VW-1

更新和修订

修订编号:0.66 修订日期:11-21-2024

更新和修订

修订编号:0.66 修订日期:11-21-2024


零件编号

货号 颜色 长度
HDC001MB 黑色 1 m
HDC002MB 黑色 2 m
HDC003MB 黑色 3 m