产品编号: 完美路径锁定HDMI

高速 HDMI 完美路径 HD-800 系列

高速 HDMI 完美路径锁定连接器,速度超过 10.2 Gbps,可提供 1080p 分辨率,包括以太网 & 音频回传通道、3D 和 4K x 2K 就绪、25 磅端口保留,支持 HDMI 1.4。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数字标牌、电脑显示器、投影仪、游戏机、DVD 播放器

外屏蔽

Type Material Coverage [%]
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Color Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Black .217 in

性能脚注1

*长度 16、25、35 & 50 英尺包括一个有源延长器。

工作温度范围

80°C

最大推荐拉力

25 lbs

端接接口

Connection
HDMI Type A Connector, 19-Pin Male

环境空间

室内

适合性 - 室内

更新和修订

修订编号:0.54 修订日期:11-09-2022

更新和修订

修订编号:0.54 修订日期:11-09-2022


零件编号

货号 颜色 长度
HD-800-2 黑色 2 ft
HD-800-4 黑色 4 ft
HD-800-8 黑色 8 ft
HD-800-16 黑色 16 ft
HD-800-25 黑色 25 ft
HD-800-35 黑色 35 ft
HD-800-50 黑色 50 ft