产品编号: 2183P

4K UHD 媒体电缆,4 Pr #23,F/UTP Flamarrest® 护套,CMP

4 对 23 AWG 实心裸铜导线、FEP 绝缘、F/UTP、螺旋 TC 排水器、Ripcord、Flamarrest® 护套、Plenum CMP-LP(0.6A)

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

HDBaseT、全 5 重播放、4K (UHD/DCI)、POH、POE

导体

Size Stranding Material
23 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.010 in (0.25 mm) Western Electric (Modified)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (Solid) TC Two drain wires applied helically for added flexibility

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.270 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.270 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
22.7 Ohm/1000ft 330 pF/100m 72% 3.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

5.87 欧姆/1000 英尺(19.3 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1 MHz 2
4 MHz 3.8
8 MHz 4.3
10 MHz 5.9
16 MHz 7.5
20 MHz 8.3
25 MHz 9.3
31.2 MHz 10.4
62.5 MHz 14.8
100 MHz 18.8
125 MHz 21
155 MHz 23
175 MHz 24.9

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
90°C -20°C to +90°C 0°C To +75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.7 in (69 mm) 2.7 in

最大拉伸张力

45 lb (20 kg)

线缆毛重

36 磅/1000 英尺

环境适应性

室内——静压室,室内,室外

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 800 条,CMP-LP (0.6A),CL3P

CEC / C(UL)合规性

CMP

IEEE合规性

POE 符合 802.3af & POE+ 802.3at-2009

ISO/IEC合规性

11801 ed 2.2 (2011) D类

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)、REACH:2017-07-10

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

2183R

备注

100 MHz 以上的值仅供工程信息使用。 打印包括降序镜头标记。

更新和修订

修订编号:0.414 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.414 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
2183P 010A250 黑色 盒内线盘 250 ft 612825392958
2183P 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825391678
2183P 010A1000 黑色 盒内线盘 1,000 ft 612825391708
2183P 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825433231
2183P D15A1000 蓝色 盒内线盘 1,000 ft 612825391685
2183P D15Z1000 蓝色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825433286
2183P 009A1000 白色 盒内线盘 1,000 ft 612825391692
2183P 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825433187

资源

Resources