产品编号: FS11V-25

ProSNS RG-11 通用“F”同轴压缩连接器

ProSNS RG11 通用“F”公连接器,非盲入口,带有聚合物压缩套管,可轻松插入 & 尽可能低的工具压缩力。 这将适合大多数标准或四屏蔽 RG11 电缆。 每包 25 个

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

闭路电视、监控摄像头、视频

包装

25 包

件数

1

材料

Material
Nickel/Tin Plated Brass
Tin Plated Brass
Ethylene Propylene
Nickel/Tin Plated Brass
Gold Plated

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz]
-30 dB up to 1 GHz typical

电气特性说明

盐雾:通过 1,000 小时 ANSI/SCTE 143 2007,水分迁移:通过 ANSI/SCTE 60 2010,RFI 屏蔽:-85 dB 典型值(60% 粘合箔),插入损耗: < -0.2 dB 典型值高达 1 GHz

工作温度范围

-40 ºF (-40 ºC) 至 140 ºF (60 ºC)

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

F

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

ProSNS

色带

黑色

锁定

工具兼容性

CPLCCT-SS59/11(压缩)、PS11(条带)

端接类型

压缩

线缆中心导体直径限制

.0634 - .0647 英寸

线缆电介质直径限制

.280 - .294 英寸

线缆外部护套直径限制

.390 - .417 英寸

RG型

11

串行型

11

欧盟CE标志

适合性 - 室内

适合性 - 户外

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

更新和修订

版本号:0.51 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.51 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
FS11V-25 无色 845671000740