产品编号: FSNS6URA-25

ProSNS RG-6 通用“F”同轴压缩连接器

ProSNS RG6 通用“F”型公连接器,聚合物压缩套管,方便插入 & 尽可能低的工具压缩力。 适合大多数 RG6 标准、三屏蔽和四屏蔽电缆。 每包 25 个。 该产品已停产。 请联系 Belden 客户服务部门检查现有可销售库存。 它已被 Belden 的 PPC 品牌 SignalTight 适配器之一 - RAPLUS 取代。 有关产品信息请访问:https://products.ppc-online.com/product/signaltight-adapter-raplus/

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

有线电视、视频分配、射频应用

包装

25 包

件数

1

材料

Description Material
Nut Nickel/Tin Plated Brass
O-Ring Ethylene Propylene
Body Nickel/Tin Plated Brass
Contact Gold Plated

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz]
≥-30 dB up to 1 GHz typical

电气特性说明

满足或超出SCTE规格。

工作温度范围

-40°华氏 (-40°C) 至 140°华氏 (60°C)

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

F

公母

公头 - 插头

连接器系列名称

ProSNS

色带

绿色

锁定

工具兼容性

CPLCCT-SLMR 或 CPSNSCT-596(压缩)、PSA59/6(剥离)

端接类型

压缩

线缆中心导体直径限制

.0399 - .0418 英寸

线缆电介质直径限制

.180 - .193 英寸

线缆外部护套直径限制

.265 - .305 英寸

线缆插入力

20 lbf

线缆保持力

40 lbf

RG型

6

环境空间

室内/户外

欧盟CE标志

适合性 - 室内

适合性 - 户外

静压室(是/否)

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

备注

盐雾:通过 1000 小时 ANSI/SCTE 143 2007,RFI 屏蔽:-85 dB(60% 粘合箔)

更新和修订

修订号:0.278 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.278 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
FSNS6URA-25 无色 845671001228