产品编号: 1506ABHD1

6 GHz RG59 BNC 连接器

RG-59,6 GHz,HD,BNC,阻燃,1 件式连接器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

HD-SDI、视频、数字视频、SMPTE 2081-1 6 Gb/s UHDTV、SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P

包装

每包 50 个

材料

Description Material
Nut Brass, Nickel Plated
Body Brass, Nickel Plated
Contact Brass, Gold Plated
Insulator PTFE

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-4500 7 dB

电气特性说明

SMPTE 2081-1 回波损耗或优于 4.5 GHz

连接器系统兼容性

同轴

连接器接口类型

BNC

连接器系列名称

高清

锁定

工具兼容性

CPLCRBC-BR(压缩)、PSA59/6(条带)

端接类型

压缩

RG型

59

环境空间

室内

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

脚注

Q - 标准包装,勿拆。

更新和修订

修订号:0.120 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.120 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
1506ABHD1 红色 845671002393