产品编号: KEYCONNECT HDMI耦合器

KeyConnect 多媒体模块 HDMI(版本 1.4)耦合器,F/F,镀金

KeyConnect 多媒体模块 HDMI(版本 1.4)耦合器,F/F,镀金,有多种颜色可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

HDMI 连接最高版本 1.4

总高度

0.87 m

总宽度

0.66

总体深度

1.378

前端连接

嵌入式,凹入式

包装

一塑料袋包装1件。

重量

0.020 lbs

材料

Material
Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

连接器/硬件保持

20 lbs

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

兼容KeyConnect配线架和面板、HDMI线缆组件

备注

有关正确安装的信息,请参阅安装指南 PX103826。 访问我们的网站:http://www.belden.com

更新和修订

修订号:0.175 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.175 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
AX105345-AL 杏仁色 611589007269
AX105345-BK 黑色 611589007276
AX105345-EW 电白 611589007283

资源

Resources