产品编号: KEYCONNECT RCA耦合器

KeyConnect 多媒体模块 RCA 耦合器,F/F,镀金

KeyConnect 多媒体模块 RCA 耦合器,F/F,镀金,有多种颜色可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
KEYCONNECT RCA耦合器

适合应用

RCA线缆

总高度

0.87 m

总宽度

0.649

总体深度

1.213

前端连接

嵌入式

包装

一塑料袋包装1件。

重量

0.023 lbs

材料

Material
Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

连接器/硬件保持

20 lbs

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

c(UL)us认证

相关零件

兼容KeyConnect配线架和面板、RCA线缆组件

备注

有关正确安装的信息,请参阅安装指南 PX103826。 访问我们的网站:http://www.belden.com

更新和修订

修订号:0.173 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.173 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
AX105337-AL 杏仁色 611589007054
AX105338-AL 杏仁色 611589007085
AX105339-AL 杏仁色 611589007115
AX105340-AL 杏仁色 611589007146
AX105341-AL 杏仁色 611589007177
AX105337-BK 黑色 611589007061
AX105338-BK 黑色 611589007092
AX105339-BK 黑色 611589007122
AX105340-BK 黑色 611589007153
AX105341-BK 黑色 611589007184
AX105337-EW 电白 611589007078
AX105338-EW 电白 611589007108
AX105339-EW 电白 611589007139
AX105340-EW 电白 611589007160
AX105341-EW 电白 611589007191

资源

Resources