产品编号: REVConnect工具皮带夹

REVConnect端接工具皮带夹

REVConnect通用工具皮带夹

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

固定REVConnect端接工具

总高度

2.28 in

总宽度

1.570 in

总体深度

0.810 in

包装

单独包装于热封袋中。

重量

0.120 lbs

连接器系统兼容性

KeyConnect

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

随附零件

带螺钉的皮带夹固定锚点

更新和修订

版本号:0.57 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.57 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装 UPC
RVUTC01 黑色 单独包装于热封袋中。 611589205139

资源

Resources