产品编号: REVConnect通用端接工具

REVConnect通用型手持端接工具

用于REVConnect缆芯的REVConnect通用型端接工具。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

端接REVConnect插头和插座

总宽度

117.348 mm

重量

0.295 kg

材料

Description Material Color
Frame Aluminum
Handle grip Plastic Black
Blade Block Steel
Blades & Knives Steel
Press Head Nickel plated zinc alloy diecast

安装温度范围

-10°C 至 +50°C

储存温度范围

-40°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

端接接口

Connection Durabilities
Blades 20000
Handle 40000

尺寸

Length Width Height
34.290 mm 117.348 mm 150.114 mm

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

脚注

Q - 标准包装,勿拆。

更新和修订

修订号:0.58 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.58 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
RVUTT01 蓝色 611589205115

资源

Resources