产品编号: 0905 203 302

DeviceNet 电源线,7/8 英寸双端电源线组:公头直型至母头直型,3 针(2+PE),黑色主体,63 V,12 A;PUR 黑色电缆,1.00 mm²

0905 203 302 - DeviceNet 电源线,7/8 英寸双端线组:公头直型至母头直型,3 针(2+PE),黑色主体,63 V,12 A;PUR 黑色电缆,1.00 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

63 V

工作电压

50V 交流电 / 60V 直流电

额定电流

12 A

面 1 产品子系列

7/8"

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

连接类型

连接螺母【外螺纹】

引脚数

3

1侧编码

A

侧面 1 接触电阻

10 mOhm

绝缘电阻

10^9 Ohm

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

银/金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

黑色

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

黑色

连接件材料

PA

线缆编号

203

导体尺寸

1mm²

电线数量

3

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

Ø6.5 mm

电线绝缘材料

PVC

绝缘线径

Ø2.2 mm

环境温度(固定安装)

-40 °C 至 +90 °C

环境温度(活动安装)

-5 °C 至 +90 °C

环境温度(拖链安装)

-5 °C 至 +60 °C

阻燃等级(线缆护套)

VDE 0482-265-2-1,EN 50265-2-1,IEC 60332-1

线缆特性

连续柔性电缆,耐油、油脂、冷却剂、撕裂、振动、紫外线和磨损

面 2 产品子系列

7/8" 圆形连接器

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

直形

附件类型,侧面 2

连接螺母[内螺纹]

引脚数,第 2 侧

3

编码,第 2 面

A

接触电阻,第 2 面

10 mOhm

绝缘电阻,第 2 侧

10^9 Ohm

环境温度(运行),第 2 侧*

-40 °C 至 +90 °C

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

铜锌

触点镀层,第 2 面

银/金

接触承载材料,第 2 面

TPU

联系人颜色,第 2 面

黑色

模制主体材料,侧面 2

TPU

模压机身颜色,第 2 面

黑色

附件材料,第 2 面

PA

附件电镀,侧面 2

黑色

注释,第 2 面

请勿在施加负载时连接或断开

RoHS合规

无卤

耐油性

注意降额

声明降额

更新和修订

修订编号:0.35 修订日期:733-849-011

更新和修订

修订编号:0.35 修订日期:733-849-011


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
71289 0905 203 302/0,6 M 0.6 m
12534 0905 203 302/3 M 3 m
12535 0905 203 302/5 M 5 m

资源

Resources