致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 0906 联合航空 302
7/8 英寸电源插座:公对母,4 针,面板馈通
产品系列
电源连接器
面 1 产品子系列
7/8"
连接器类型
插座
第1面 接触类型/性别
公头至母头
连接器设计
前部安装,7/8 - 16UNF-2A 面板水龙头尺寸
引脚数
4
1侧编码
A
屏蔽类型
无屏蔽
连接类型
固定,外螺纹至内螺纹
额定电压
600 V
额定电压(UL)
额定电流
8 A
额定电流(UL)*
环境温度(运行)*
-25 °C 至 +90 °C
防护等级/IP等级**
IP65、IP67
触点基材
铜锌
第1面 触点镀层
银镀金
触点载体材料
TPU
触点载体颜色
YE
外壳材料
铝制,氧化银白
O形圈材料
FKM,面板侧
附件类型,侧面 2
7/8", 锌、镀锌、锁紧螺母
RoHS合规
是
注意降额
声明降额
防护等级/IP等级 注
防护等级和IP等级符合测试标准IEC 60529,使用Lumberg Automation配接产品
注
不能在施加负载时连接/断开