致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: CA 6 GS
CA - 插座公头直型连接器 | 触点数量:7 (6+PE) | 250 V / 10 A | cURus
产品系列
电源连接器
面 1 产品子系列
CA(4、6 个联系人)
连接器类型
插座
连接器子类型
CA电源系列
第1面 接触类型/性别
引脚触点/公头
连接器设计
CA (TR22)| 公头 | 7 极 | 带法兰的前置安装
引脚数
7(6+聚乙烯(PE)
屏蔽类型
无屏蔽
连接类型
外螺纹(连接螺钉)
额定电压
250 V AC/DC
额定冲击电压
4.0 kV
工作电压
230 V AC/DC
额定电流
10 A(0.75 毫米²)
侧面 1 接触电阻
≤ 10 mOhm
焊接
横截面
最大 0.75 毫米²
环境温度(运行)*
-40 °C 至 +90 °C
温度范围(垫圈)
防护等级/IP等级**
IP65;IP67
第 1 面设计标准
DIN EN 61984 (VDE 0627)
第一面污染程度
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
间隙/爬电距离
DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1
触点基材
黄铜(铜锌)
第1面 触点镀层
铜银合金(铜/银)
触点载体材料
尼龙 66 (PA 66 GF)
触点载体颜色
黑色
阻燃等级(触点载体)
UL 94 V-0
阻燃等级(外壳)
垫圈材质
丁腈橡胶
紧固扭矩(连接件)
M 3:(50-60) Ncm,非配套提供
安装类型
M3,非配套提供
对接连接器/适配
934-127-100 CA 6 LD,直 934-131-100 CA 6 W LD,有角度
需单独订购配件
防尘帽;831 530 400
UL申请号
E95522
UL
cURus
VDE
VDE 注册号 2745
耐油性
是
注意降额
* 注意降额
防护等级/IP等级 注
根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级
注
请勿在施加负载时连接或断开。 连接器采用密封袋包装,并放置在无硫纸箱中,以保护触点免受硫化银的侵害。& nbsp; 一旦打开包装,客户有责任正确存放连接器,以防止在存储过程中受到环境因素的损害。