致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: G 4 E 1 M灰色
G 系列电源插座连接器:公头,带法兰前安装,4 针,灰色主体;50V AC/DC,10 A
产品系列
电源连接器
面 1 产品子系列
G系列
连接器类型
插座
第1面 接触类型/性别
公头
连接器设计
采用法兰前置安装
引脚数
4
屏蔽类型
无屏蔽
额定电压
50V AC/DC
额定冲击电压
1.5 kV
工作电压
50 V AC/DC
额定电流
10 A
侧面 1 接触电阻
≤ 10 mOhm
插拔次数
≤ 50
连接类型
压接
横截面
参见压接触点 731991021
环境温度(运行)*
-40°C 至 +90°C
防护等级/IP等级**
IP65
第 1 面设计标准
DIN EN 61984 (VDE 0627)
第一面污染程度
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
间隙/爬电距离
DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1
触点载体材料
PA GF
触点载体颜色
灰色
阻燃等级(触点载体)
UL 94 HB
紧固扭矩(安装螺钉)
M 3: (50-60) Ncm
安装类型
M3 螺钉(2 个)
对接连接器/适配
G 4 W 1 F…,G 4 KW 1 F…
需单独订购配件
压接触点:RMC 280 和平垫圈:G30 E-2 或 G 30 E-2
VDE
VDE-Reg.-Nr.: 3113
RoHS合规
是
注意降额
声明降额
防护等级/IP等级 注
** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。
注
请勿在施加负载时连接或断开。
产品特性
压接端子和平垫圈必须单独订购