产品编号: ELST 412 FA

M12 标准传感器/执行器插座连接器:公头,法兰安装,M12 - 配合侧,焊接触点 - 连接侧,4 针,A 编码,非屏蔽,灰色主体,230 V AC/DC,4 A

M12 标准传感器/执行器插座连接器:公头,法兰安装,M12 - 配合侧,焊接触点 - 连接侧,4 针,A 编码,非屏蔽,灰色主体,230 V AC/DC,4 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
ELST 412 FA

产品系列

传感器/执行器连接器

面 1 产品子系列

M12 标准

配接侧

M12

连接侧

焊接触点

连接器类型

插座

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

法兰安装式

引脚数

4

1侧编码

A

连接类型

螺丝锁定

额定电压

250 V

额定冲击电压

2.5 kV

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

4 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 20

连接类型

焊接

合适的导体横截面

实心线:0.22 毫米² 至 0.5 毫米² / 标准线:0.22 毫米² 至 0.38 毫米²

环境温度(运行)*

- 25 °C - + 90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

采用 IEC 61076-2-101 风格

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA

触点载体颜色

灰色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-2

是否封装

连接件材料

PA

O形圈材料

NBR

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

RoHS合规

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

* 仅当与 Hirschmann / Lumberg 连接器组合安装和锁定时。 在安装方面,必须采取适当的措施来确保密封性。

插座连接器的结构设计适用于 IP67 产品。 为了实现此保护等级,必须相应地设计估计位置。 更多详细信息请参阅 IEC 61076-2-101。 连接区域必须采用环氧树脂灌封。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

* 仅当与 Hirschmann / Lumberg 连接器组合安装和锁定时。 在安装方面,必须采取适当的措施来确保密封性。

插座连接器的结构设计适用于 IP67 产品。 为了实现此保护等级,必须相应地设计估计位置。 更多详细信息请参阅 IEC 61076-2-101。 连接区域必须采用环氧树脂灌封。


零件编号

货号 商品描述
932328206 ELST 412 FA