产品编号: RKMF 3

M8 标准传感器/执行器插座连接器:母头,前部安装,M8 螺钉 - 配合侧,绞合线 - 连接侧,3 针,A 编码,非屏蔽,金属灰色外壳,50 AC / 60 DC,4 A

M8 标准传感器/执行器插座连接器:母头,前部安装,M8 螺钉 - 配合侧,绞合线 - 连接侧,3 针,A 编码,非屏蔽,金属灰色外壳,50 AC / 60 DC,4 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
RKMF 3

前视图

Pin 1 Pin 3 Pin 4
brown blue black

产品系列

传感器/执行器连接器

面 1 产品子系列

M8 标准

配接侧

M8 螺丝

连接侧

绞合线

连接器类型

插座

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

正面安装

引脚数

3

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

螺丝锁定

额定电压

60 V

额定电压(UL)

30 V AC/DC

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

50 AC / 60 DC

额定电流

4 A

额定电流(UL)*

3 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

连接类型

压接

螺纹尺寸

M8x0.5

环境温度(运行)*

- 25 °C - + 85 °C

工作温度(UL)

最大 + 50 °C

防护等级/IP等级**

IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-104

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU-GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

是否封装

外壳材料

铜锌

外壳电镀

铜/镍

外壳颜色

银色

连接件材料

铜锌

连接件镀层

铜/镍

O形圈材料

FKM

紧固扭矩(连接件)

M 8x1:30 Ncm,手紧

需单独订购配件

000-011-644 安装螺母 M8

线缆编号

908 44

导体尺寸

0.227 mm²

电线数量

3

导体材料

电线绝缘材料

PVC

绝缘线径

ø 1.45 毫米 ± 0.1 毫米

环境温度(固定安装)

- 40 °C - + 90 °C

环境温度(活动安装)

- 20 °C - + 90 °C

UL线缆类型

AWM: 1007

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-1-2、VDE 0482-332-1-2、IEC 60332-1-2、UL-VW1、CSA-FT1

缆芯颜色

黑色、蓝色、棕色

UL申请号

E104696

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

* 仅当与 Hirschmann / Lumberg 连接器组合安装和锁定时。 在安装方面,必须采取适当的措施来确保密封性。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

* 仅当与 Hirschmann / Lumberg 连接器组合安装和锁定时。 在安装方面,必须采取适当的措施来确保密封性。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
19580 RKMF 3/3 M
13130 RKMF 3/0,2 M 0.2 m
11291 RKMF 3/0,5 M 0.5 m
700000152 RKMF 3/0,5 M 0.5 m
20340 RKMF 3/1 M 1 m
109235 RKMF 3/2 M 2 m