产品编号: RKMV 4-07

M8 标准传感器/执行器单端线组:母头,直型,4 针,A 编码,半透明主体,30 V AC/DC,4 A;PVC 橙色电缆,4 线,0.25 mm²

M8 标准传感器/执行器单端线组:母头,直型,4 针,A 编码,半透明主体,30 V AC/DC,4 A;PVC 橙色电缆,4 线,0.25 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

产品系列

传感器/执行器连接器

面 1 产品子系列

M8 标准

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

直形

引脚数

4

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

连接螺母

额定电压

30 V

额定电压(UL)

30 V AC/DC

额定冲击电压

0.8 kV

工作电压

30 V AC/DC

额定电流

4 A

额定电流(UL)*

4 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

工作温度(UL)

最大 + 70 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-104

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锡

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

橙色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

O形圈材料

FKM,绿色

紧固扭矩(连接件)

M 8x1:30 Ncm,手紧

线缆编号

007

导体尺寸

0.25 mm²

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 1 百万

导体材料

线缆护套材料

PVC

线缆护套颜色

橙色

线缆直径D

ø 5.0 ± 0.2 毫米

电线绝缘材料

PVC

绝缘线径

ø1.35 mm

环境温度(固定安装)

- 40 °C - + 90 °C (UL: + 80 °C)

环境温度(活动安装)

+ 5 °C - + 90 °C (UL: + 80 °C)

环境温度(拖链安装)

+ 5 °C - + 60 °C

UL线缆类型

AWM: 2464

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-1-2,VDE 0482-332-1-2,IEC 60332-1-2,UL VW-1

线缆特性

不含漆浸润干扰物质;不含硅胶

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

耐油性

良好的耐化学性和耐油性

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
934636882 RKMV 4-07/0,2 M 0.2 m
3841 RKMV 4-07/1 M 1 m
934636326 RKMV 4-07/1,5 M 1.5 m
11300 RKMV 4-07/2 M 2 m
700000053 RKMV 4-07/2 M 2 m
51052 RKMV 4-07/3 M 3 m
11301 RKMV 4-07/5 M 5 m
700000055 RKMV 4-07/5 M 5 m
11299 RKMV 4-07/10 M 10 m
12993 RKMV 4-07/15 M 15 m
12992 RKMV 4-07/20 M 20 m
45233 RKMV 4-07/25 M 25 m
12994 RKMV 4-07/30 M 30 m