产品编号: RKTS 8-184

M12 标准传感器/执行器单端线组:母头,直型,8 针,A 编码,屏蔽,橙色主体,30 V AC/DC,2 A;PVC 橙色电缆,8 线,0.25 mm²

M12 标准传感器/执行器单端线组:母头,直型,8 针,A 编码,屏蔽,橙色主体,30 V AC/DC,2 A;PVC 橙色电缆,8 线,0.25 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
white brown green yellow grey pink blue red

产品系列

传感器/执行器连接器

面 1 产品子系列

M12 标准

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

直形

引脚数

8

1侧编码

A

屏蔽类型

屏蔽

连接类型

连接螺母

额定电压

30 V

额定冲击电压

0.8 kV

工作电压

30 V AC/DC

额定电流

2 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

橙色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

屏蔽材料

铜锌,镀锡

O形圈材料

FKM,绿色

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

线缆编号

184

导体尺寸

0.25 mm²

电线数量

8

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

导体材料

线缆护套材料

PVC

线缆护套颜色

橙色

线缆直径D

ø 6.6 ± 0.20 毫米

电线绝缘材料

PVC

绝缘线径

ø1.30 mm

整体屏蔽(线缆)

C-屏蔽

环境温度(固定安装)

- 40 °C - + 105 °C

环境温度(活动安装)

+ 5 °C - + 105 °C

阻燃等级(线缆护套)

IEC 60332-1 , VDE 0482-265-2-1 , EN 50265-2-1

线缆特性

基本无增塑剂扩散;不含硅胶

RoHS合规

耐油性

良好的耐化学性和耐油性

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

更新和修订

版本号:0.68 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.68 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 商品描述 线缆长度 额定电流
11423 RKTS 8-184/2 M 2 m 2 A
11424 RKTS 8-184/5 M 5 m 2 A
17567 RKTS 8-184/20 M 20 m 2 A
25581 RKTS 8-184/25 M 25 m 2 A
26166 RKTS 8-184/30 M 30 m 2 A
934636174 RKTS 8-184/50 M 50 m 2 A
934636477 RKTS 8-184/40 M 40 m 2 A
8853 RKTS 8-184/1 M 1 m 2 A
11422 RKTS 8-184/10 M 10 m 2 A
17998 RKTS 8-184/15 M 15 m 2 A
9187 RKTS 8-184/3 M 3 m 2 A
600002764 RKTS 8-184/5 M 5 m 2 A