产品编号: RKWT 4-295

M12 标准传感器/执行器单端线组:母头,弯角,4 针,A 编码,半透明主体,230 V AC/DC,4 A;PVC 黑色电缆,4 线,0.34 mm²

M12 标准传感器/执行器单端线组:母头,弯角,4 针,A 编码,半透明主体,230 V AC/DC,4 A;PVC 黑色电缆,4 线,0.34 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

产品系列

传感器/执行器连接器

面 1 产品子系列

M12 标准

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

4

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

连接螺母

额定电压

250 V

额定电压(UL)

250 V AC

额定冲击电压

2.5 kV

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

4 A

额定电流(UL)*

4 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

工作温度(UL)

最大 + 50 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锡

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

橙色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

O形圈材料

FKM,绿色

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

线缆编号

295

导体尺寸

0.34 mm²

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 1 百万

导体材料

线缆护套材料

PVC 43 级

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 5.2 ± 0.20 毫米

电线绝缘材料

SR-PVC

绝缘线径

ø1.45 mm

环境温度(固定安装)

- 30 °C - + 80 °C

环境温度(活动安装)

- 10 °C - + 80 °C

环境温度(拖链安装)

- 10 °C - + 60 °C

UL线缆类型

AWM: 2464

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-1-2,VDE 0482-332-1-2,IEC 60332-1-2,UL VW-1

线缆特性

不含漆浸润干扰物质;不含硅胶

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

耐油性

良好的耐化学性和耐油性

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

更新和修订

版本号:0.64 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.64 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 商品描述 线缆长度 额定电流
4256 RKWT 4-295/10 M 10 m 4 A
7907 RKWT 4-295/5 M 5 m 4 A
934636076 RKWT 4-295/2 M 2 m 4 A
600007369 RKWT 4-295/20M 20 m 4 A
22482 RKWT 4-295/3 M 4 A
13490 RKWT 4-295/20 M 4 A