产品编号: RKWT 8-282

M12 标准传感器/执行器单端线组:母头,弯角,8 针,A 编码,半透明主体,30 V AC/DC,2 A;PUR 黑色电缆,7 线,0.25 mm²

M12 标准传感器/执行器单端线组:母头,弯角,8 针,A 编码,半透明主体,30 V AC/DC,2 A;PUR 黑色电缆,7 线,0.25 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
white brown green yellow grey pink blue shield

产品系列

传感器/执行器连接器

面 1 产品子系列

M12 标准

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

8

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

连接螺母

额定电压

30 V

额定冲击电压

0.8 kV

工作电压

30 V AC/DC

额定电流

2 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、IP68(1 米/24 小时)、IP69K

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

橙色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

O形圈材料

FKM,绿色

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

线缆编号

282

导体尺寸

0.25 mm²

电线数量

7

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 5 米

(扭转)次数

˃ 5 米 @ ± 360 °/1 米

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 6.0 ± 0.20 毫米

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

ø1.17 mm

箔屏蔽

Al-PT

环境温度(固定安装)

- 50 °C - + 80 °C

环境温度(活动安装)

- 25 °C - + 80 °C

环境温度(拖链安装)

- 25 °C - + 60 °C

UL线缆类型

AWM: 20549

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-2-2,VDE 0482-332-2-2,IEC 60332-2-2,CSA FT-2

线缆特性

不含漆浸润干扰物质;良好的抗菌性和耐水解性;基本无增塑剂扩散;不含PVC和硅胶;低温韧性

RoHS合规

无卤

DIN EN 50267-2-1,IEC 60754-1,VDE 0482-267-2-1

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

更新和修订

版本号:0.72 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.72 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 商品描述 线缆长度 额定电流
60551 RKWT 8-282/10 M 10 m 2 A
64546 RKWT 8-282/2 M 2 m 2 A
64547 RKWT 8-282/5 M 5 m 2 A
72925 RKWT 8-282/15 M 15 m 2 A
78842 RKWT 8-282/20 M 20 m 2 A
5296 RKWT 8-282/1,5 M 1.5 m 2 A
15393 RKWT 8-282/25 M 25 m 2 A
600004452 RKWT 8-282/5 M 5 m 2 A
600004547 RKWT 8-282/2 M 2 m 2 A
600004548 RKWT 8-282/10 M 10 m 2 A
13859 RKWT 8-282/0,5 M 2 A
23344 RKWT 8-282/40 M 2 A