产品编号: RSF 3

M12 标准传感器/执行器插座连接器:公头,前置安装,M12 为配合端,焊接触点为连接端,3 针,A 型编码,无屏蔽,金属灰色外壳,50V AC / 60V DC,4A

M12 标准传感器/执行器插座连接器:公头,前置安装,M12 为配合端,焊接触点为连接端,3 针,A 型编码,无屏蔽,金属灰色外壳,50V AC / 60V DC,4A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
RSF 3

产品系列

传感器/执行器连接器

面 1 产品子系列

M12 标准

配接侧

M12

连接侧

焊接触点

连接器类型

插座

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

正面安装

引脚数

3

1侧编码

A

连接类型

螺丝锁定

额定电压

60V(**250V,环氧树脂封装)

额定冲击电压

1.5 kV(** 2.5 kV,环氧树脂封装)

工作电压

50V 交流电 / 60V 直流电 (** 230V 交流/直流电,环氧树脂封装)

额定电流

4 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

连接类型

焊接

螺纹尺寸

PG9

合适的导体横截面

实心线:0.22 毫米² 至 0.75 毫米² / 标准线:0.22 毫米² 至 0.5 毫米²

环境温度(运行)*

- 25 °C - + 85 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PA

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

是否封装

外壳材料

铜锌

外壳电镀

镀镍

外壳颜色

银色

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

O形圈材料

FKM

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

需单独订购配件

000-011-645 安装螺母 PG9

RoHS合规

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

* 仅当与 Hirschmann / Lumberg 连接器组合安装和锁定时。 在安装方面,必须采取适当的措施来确保密封性。

**该插座连接器设计用于 IP67 防护等级的产品中。 为了达到此防护等级,其安装位置必须进行相应设计。 更多详情请参见 IEC 61076-2-101。 连接区域必须采用环氧树脂灌封。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

* 仅当与 Hirschmann / Lumberg 连接器组合安装和锁定时。 在安装方面,必须采取适当的措施来确保密封性。

**该插座连接器设计用于 IP67 防护等级的产品中。 为了达到此防护等级,其安装位置必须进行相应设计。 更多详情请参见 IEC 61076-2-101。 连接区域必须采用环氧树脂灌封。


零件编号

货号 商品描述
11619 RSF 3