产品编号: RSFM 12 M

M12 标准传感器/执行器插座连接器:公头,前部安装,M12 - 配合侧,绞合线 - 连接侧,12 针,A 编码,非屏蔽,金属灰色外壳,30 V AC/DC,1.5 A

M12 标准传感器/执行器插座连接器:公头,前部安装,M12 - 配合侧,绞合线 - 连接侧,12 针,A 编码,非屏蔽,金属灰色外壳,30 V AC/DC,1.5 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
RSFM 12 M

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12
brown blue white green pink yellow black grey red purple grey-pink red-blue

产品系列

传感器/执行器连接器

面 1 产品子系列

M12 标准

配接侧

M12

连接侧

绞合线

连接器类型

插座

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

正面安装

引脚数

12

1侧编码

A

连接类型

螺丝锁定

额定电压

30 V

额定冲击电压

0.8 kV

工作电压

30 V AC/DC

额定电流

1.5 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

连接类型

压接

螺纹尺寸

M16x1.5

环境温度(运行)*

- 25 °C - + 85 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU-GF

触点载体颜色

橙色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

是否封装

外壳材料

铜锌

外壳电镀

镀镍

外壳颜色

银色

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

O形圈材料

FKM

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

需单独订购配件

000-025-049 安装螺母 M16x1.5

线缆编号

908 44

导体尺寸

0.227 mm²

电线数量

12

导体材料

电线绝缘材料

PVC

绝缘线径

ø 1.45 毫米 ± 0.1 毫米

环境温度(固定安装)

- 40 °C - + 90 °C

环境温度(活动安装)

- 20 °C - + 90 °C

UL线缆类型

AWM: 1007

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-1-2、VDE 0482-332-1-2、IEC 60332-1-2、UL-VW1、CSA-FT1

缆芯颜色

蓝色,棕色,红色,绿色,黄色,粉色,灰色,白色,黑色,紫色,灰色/粉色,红色/蓝色

RoHS合规

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

* 仅当与 Hirschmann / Lumberg 连接器组合安装和锁定时。 在安装方面,必须采取适当的措施来确保密封性。

插座连接器的结构设计适用于 IP67 产品。 为了实现此保护等级,必须相应地设计估计位置。 更多详细信息请参阅 IEC 61076-2-101。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

* 仅当与 Hirschmann / Lumberg 连接器组合安装和锁定时。 在安装方面,必须采取适当的措施来确保密封性。

插座连接器的结构设计适用于 IP67 产品。 为了实现此保护等级,必须相应地设计估计位置。 更多详细信息请参阅 IEC 61076-2-101。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
17072 RSFM 12/0,2 M 0.2 m
86154 RSFM 12/0,5 M 0.5 m