产品编号: RSMEF 4
M8 插入式传感器/执行器插座连接器:公头、插入式、M8 卡入式 - 配合侧、印刷触点 - 连接侧、4 针、A 编码、非屏蔽、金属灰色外壳、30 V AC/DC、4 A
M8 插入式传感器/执行器插座连接器:公头、插入式、M8 卡入式 - 配合侧、印刷触点 - 连接侧、4 针、A 编码、非屏蔽、金属灰色外壳、30 V AC/DC、4 A
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源