产品编号: RSMWV 3-RKMV 3-294

传感器/执行器双端线组:公头弯角 A 编码半透明 3 针 M8 标准连接器至母头直角 A 编码半透明 3 针 M8 标准连接器,50 V AC / 60 V DC,4 A;PVC 黑色电缆,3 线,0.34 mm²

传感器/执行器双端线组:公头弯角 A 编码半透明 3 针 M8 标准连接器至母头直角 A 编码半透明 3 针 M8 标准连接器,50 V AC / 60 V DC,4 A;PVC 黑色电缆,3 线,0.34 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

1侧表面视图

Pin 1 Pin 3 Pin 4
brown blue black

正面视图 2

Pin 1 Pin 3 Pin 4
brown blue black

产品系列

传感器/执行器连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

60 V

额定电压(UL)

30 V AC/DC

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

50 V AC / 60 V DC

额定电流

4 A

额定电流(UL)*

4 A

面 1 产品子系列

M8 标准

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

斜角

连接类型

连接螺钉

引脚数

3

1侧编码

A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

工作温度(UL)

最大 + 70 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-104

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锡

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

橙色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

紧固扭矩(连接件)

M 8x1:30 Ncm,手紧

请勿在施加负载时连接或断开。

线缆编号

294

导体尺寸

0.34 mm²

电线数量

3

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 1 百万

导体材料

线缆护套材料

PVC 43 级

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 5.0 ± 0.20 毫米

电线绝缘材料

SR-PVC

绝缘线径

ø1.45 mm

环境温度(固定安装)

- 30 °C - + 80 °C

环境温度(活动安装)

- 10 °C - + 80 °C

环境温度(拖链安装)

- 10 °C - + 60 °C

UL线缆类型

AWM: 2464

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-1-2,VDE 0482-332-1-2,IEC 60332-1-2,UL VW-1

线缆特性

不含漆浸润干扰物质;不含硅胶

面 2 产品子系列

M8 标准

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

直形

附件类型,侧面 2

连接螺母

引脚数,第 2 侧

3

编码,第 2 面

A

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 100

环境温度(运行),第 2 侧*

- 40 °C - + 90 °C

工作温度(UL),第 2 面

最大 + 70 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67

设计标准,第 2 面

IEC 61076-2-104

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别,第 2 侧

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

铜锡

触点镀层,第 2 面

铜/金

接触承载材料,第 2 面

TPU

联系人颜色,第 2 面

橙色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94 HB

模制主体材料,侧面 2

TPU

模压机身颜色,第 2 面

半透明

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94 HB

附件材料,第 2 面

铜锌

附件电镀,侧面 2

镀镍

O 形圈材料,第 2 侧

FKM,绿色

紧固扭矩(附件),第 2 侧

M 8x1:30 Ncm,手紧

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

耐油性

良好的耐化学性和耐油性

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

声明降额


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
18346 RSMWV 3-RKMV 3-294/0,5 M 0.5 m