产品编号: RST 12-RKT 12-346
传感器/执行器双端连接线:公头直型 A 编码半透明 12 针 M12 标准连接器,母头直型 A 编码半透明 12 针 M12 标准连接器,30 V AC/DC,1.5 A;PUR 黑色电缆,12 线,0.25 mm²
传感器/执行器双端连接线:公头直型 A 编码半透明 12 针 M12 标准连接器,母头直型 A 编码半透明 12 针 M12 标准连接器,30 V AC/DC,1.5 A;PUR 黑色电缆,12 线,0.25 mm²
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
信息
1侧表面视图
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brown | blue | white | green | pink | yellow | black | grey | red | purple | grey-pink | red-blue |
正面视图 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brown | blue | white | green | pink | yellow | black | grey | red | purple | grey-pink | red-blue |
|
产品系列 |
传感器/执行器连接器 |
|---|---|
|
连接器类型 |
预铸线,双端 |
|
屏蔽类型 |
无屏蔽 |
|
额定电压 |
30 V |
|
额定冲击电压 |
0.8 kV |
|
工作电压 |
30 V AC/DC |
|
额定电流 |
1.5 A |
1侧技术数据
|
面 1 产品子系列 |
M12 标准 |
|---|---|
|
第1面 接触类型/性别 |
公头 |
|
连接器设计 |
直形 |
|
连接类型 |
连接螺钉 |
|
引脚数 |
12 |
|
1侧编码 |
A |
|
侧面 1 接触电阻 |
≤ 10 mOhm |
|
绝缘电阻 |
˃ 10^9 欧姆 |
|
插拔次数 |
≤ 100 |
|
环境温度(运行)* |
- 25 °C - + 90 °C |
|
防护等级/IP等级** |
IP65、IP67 |
|
第 1 面设计标准 |
IEC 61076-2-101 |
|
第一面污染程度 |
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
过压类别 |
III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
触点基材 |
铜锌 |
|
第1面 触点镀层 |
铜/金 |
|
触点载体材料 |
PBT |
|
触点载体颜色 |
橙色 |
|
阻燃等级(触点载体) |
UL 94 HB |
|
成型主体材料 |
TPU |
|
成型主体颜色 |
半透明 |
|
阻燃等级(成型主体) |
UL 94 HB |
|
连接件材料 |
铜锌 |
|
连接件镀层 |
镀镍 |
|
紧固扭矩(连接件) |
M 12x1:(50-60)Ncm,手紧 |
|
注 |
请勿在施加负载时连接或断开。 |
线缆数据
|
线缆编号 |
346 |
|---|---|
|
导体尺寸 |
0.25 mm² |
|
电线数量 |
12 |
|
最小弯曲半径(固定安装) |
˃ 5 x D |
|
最小弯曲半径(活动安装) |
˃ 10 x D |
|
弯曲次数 |
˃ 2 米 |
|
导体材料 |
铜 |
|
线缆护套材料 |
PUR |
|
线缆护套颜色 |
黑色哑光类似RAL 9005 |
|
线缆直径D |
ø 6.40 ± 0.20 毫米 |
|
电线绝缘材料 |
PP |
|
绝缘线径 |
ø 1.20 ± 0.05 毫米 |
|
环境温度(固定安装) |
- 50 °C - + 80 °C |
|
环境温度(活动安装) |
- 25 °C - + 80 °C |
|
环境温度(拖链安装) |
- 25 °C - + 60 °C |
|
UL线缆类型 |
AWM: 20549 |
|
阻燃等级(线缆护套) |
DIN EN 60332-2-2,VDE 0482-332-2-2,IEC 60332-2-2,CSA FT-2 |
|
线缆特性 |
良好的微生物性能和耐水解性;基本不含增塑剂扩散;不含聚氯乙烯和硅酮;不含影响漆面润湿性的 LABS 物质;耐寒柔韧性,适用于拖链应用 |
技术数据第 2 面
|
面 2 产品子系列 |
M12 标准 |
|---|---|
|
第 2 面接触类型/性别 |
母头 |
|
连接器设计,第 2 面 |
直形 |
|
附件类型,侧面 2 |
连接螺母 |
|
引脚数,第 2 侧 |
12 |
|
编码,第 2 面 |
A |
|
接触电阻,第 2 面 |
≤ 10 毫欧姆 |
|
绝缘电阻,第 2 侧 |
˃ 10^9 欧姆 |
|
配接周期,第 2 面 |
≤ 100 |
|
环境温度(运行),第 2 侧* |
- 25 °C - + 90 °C |
|
防护等级/IP 等级,侧面 2** |
IP65、IP67 |
|
设计标准,第 2 面 |
IEC 61076-2-101 |
|
污染度,第 2 面 |
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
过压类别,第 2 侧 |
III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
接触基材,第 2 面 |
铜锌 |
|
触点镀层,第 2 面 |
铜/金 |
|
接触承载材料,第 2 面 |
PBT |
|
联系人颜色,第 2 面 |
橙色 |
|
可燃性等级(接触承载者),第 2 面 |
UL 94 HB |
|
模制主体材料,侧面 2 |
TPU |
|
模压机身颜色,第 2 面 |
半透明 |
|
可燃性等级(成型体),第 2 面 |
UL 94 HB |
|
附件材料,第 2 面 |
铜锌 |
|
附件电镀,侧面 2 |
镀镍 |
|
O 形圈材料,第 2 侧 |
FKM,绿色 |
|
紧固扭矩(附件),第 2 侧 |
M 12x1:(50-60)Ncm,手紧 |
安全 & 环境合规性
|
RoHS合规 |
是 |
|---|
耐受性
|
无卤 |
DIN EN 50267-2-1,IEC 60754-1,VDE 0482-267-2-1 |
|---|---|
|
耐油性 |
良好的耐化学性和耐油性 |
备注
|
防护等级/IP等级 注 |
** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。 |
|---|---|
|
注意降额 |
声明降额 |
信息
|
防护等级/IP等级 注 |
** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。 |
|---|---|
|
注意降额 |
声明降额 |
零件编号
| 货号 | 商品描述 | 线缆长度 |
|---|---|---|
| 9272 | RST 12-RKT 12-346/0,6 M | 0.6 m |
| 934637017 | RST 12-RKT 12-346/10 M | 10 m |
| 105882 | RST 12-RKT 12-346/2 M | 2 m |
| 22555 | RST 12-RKT 12-346/20 M | 20 m |
| 934636311 | RST 12-RKT 12-346/3 M | 3 m |
| 106316 | RST 12-RKT 12-346/5 M | 5 m |
| 25715 | RST 12-RKT 12-346/0.3 M | 0.3 m |
| 25716 | RST 12-RKT 12-346/0,5 M | |
| 20911 | RST 12-RKT 12-346/0,65 M | |
| 25718 | RST 12-RKT 12-346/6 M | |
| 8104 | RST 12-RKT 12-346/1 M | |
| 30993 | RST 12-RKT 12-346/1,5 M |