产品编号: RST 4-RKMV 4-225

传感器/执行器双端连接线:公头直型 A 编码半透明 4 针 M12 标准连接器,母头直型 A 编码半透明 4 针 M8 标准连接器,30 V AC/DC,4 A;PUR 黑色电缆,4 线,0.34 mm²

传感器/执行器双端连接线:公头直型 A 编码半透明 4 针 M12 标准连接器,母头直型 A 编码半透明 4 针 M8 标准连接器,30 V AC/DC,4 A;PUR 黑色电缆,4 线,0.34 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

1侧表面视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

正面视图 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

产品系列

传感器/执行器连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

30 V

额定电压(UL)

30 V AC/DC

额定冲击电压

0.8 kV

工作电压

30 V AC/DC

额定电流

4 A

额定电流(UL)*

4 A

面 1 产品子系列

M12 标准

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

连接类型

连接螺钉

引脚数

4

1侧编码

A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

工作温度(UL)

最大 + 50 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、IP68(1 米/24 小时)、IP69K

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

橙色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

请勿在施加负载时连接或断开。

线缆编号

225

导体尺寸

0.34 mm²

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 5 米

(扭转)次数

˃ 5 米 @ ± 360 °/1 米

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

黑色哑光类似RAL 9005

线缆直径D

ø 4.70 ± 0.15 毫米

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

ø 1.30 ± 0.10 毫米

环境温度(固定安装)

- 50 °C - + 90 °C (UL: + 80 °C)

环境温度(活动安装)

- 25 °C - + 90 °C (UL: + 80 °C)

环境温度(拖链安装)

- 25 °C - + 60 °C

UL线缆类型

AWM: 20549

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-2-2,VDE 0482-332-2-2,IEC 60332-2-2,CSA FT-2

线缆特性

良好的抗微生物性和耐水解性;基本无增塑剂扩散;不含PVC和硅胶;冷挠曲性;不含漆浸润干扰物质

面 2 产品子系列

M8 标准

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

直形

附件类型,侧面 2

连接螺母

引脚数,第 2 侧

4

编码,第 2 面

A

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 100

环境温度(运行),第 2 侧*

- 40 °C - + 90 °C

工作温度(UL),第 2 面

最大 + 50 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67、IP69K

设计标准,第 2 面

IEC 61076-2-104

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别,第 2 侧

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

铜锡

触点镀层,第 2 面

铜/金

接触承载材料,第 2 面

TPU

联系人颜色,第 2 面

橙色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94 HB

模制主体材料,侧面 2

TPU

模压机身颜色,第 2 面

半透明

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94 HB

附件材料,第 2 面

铜锌

附件电镀,侧面 2

镀镍

O 形圈材料,第 2 侧

FKM,绿色

紧固扭矩(附件),第 2 侧

M 8x1:30 Ncm,手紧

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

无卤

DIN EN 50267-2-1,IEC 60754-1,VDE 0482-267-2-1

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

声明降额


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
21403 RST 4-RKMV 4-225/30 M
8827 RST 4-RKMV 4-225/0,1 M 0.1 m
44349 RST 4-RKMV 4-225/0,3 M 0.3 m
600002920 RST 4-RKMV 4-225/0,3 M 0.3 m
44078 RST 4-RKMV 4-225/0,6 M 0.6 m
600002921 RST 4-RKMV 4-225/0,6 M 0.6 m
44031 RST 4-RKMV 4-225/1 M 1 m
600002922 RST 4-RKMV 4-225/1 M 1 m
44609 RST 4-RKMV 4-225/1,5 M 1.5 m
600006673 RST 4-RKMV 4-225/1.5M 1.5 m
29622 RST 4-RKMV 4-225/2 M 2 m
600002923 RST 4-RKMV 4-225/2 M 2 m
45991 RST 4-RKMV 4-225/3 M 3 m
700000972 RST 4-RKMV 4-225/4M 4 m
29623 RST 4-RKMV 4-225/5 M 5 m
600002924 RST 4-RKMV 4-225/5 M 5 m
75114 RST 4-RKMV 4-225/6 M 6 m
20187 RST 4-RKMV 4-225/7,5 M 7.5 m
45160 RST 4-RKMV 4-225/10 M 10 m
600006595 RST 4-RKMV 4-225/10M 10 m
5634 RST 4-RKMV 4-225/15 M 15 m
600006596 RST 4-RKMV 4-225/15M 15 m
934637494 RST 4-RKMV 4-225/20 M 20 m
600006597 RST 4-RKMV 4-225/20M 20 m