产品编号: RST 4-RKT 4-637

传感器/执行器双端连接线:公头直型 A 编码黄色 4 针 M12 标准连接器,母头直型 A 编码黄色 4 针 M12 标准连接器,230 V AC/DC,4 A;TPE 黄色电缆,4 线,0.824 mm²

传感器/执行器双端连接线:公头直型 A 编码黄色 4 针 M12 标准连接器,母头直型 A 编码黄色 4 针 M12 标准连接器,230 V AC/DC,4 A;TPE 黄色电缆,4 线,0.824 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

1侧表面视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

正面视图 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

产品系列

传感器/执行器连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

250 V

额定冲击电压

2.5 kV

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

4 A

面 1 产品子系列

M12 标准

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

连接类型

连接螺钉

引脚数

4

1侧编码

A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、IP68(1 米/24 小时)、IP69K

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU-GF

触点载体颜色

黄色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

黄色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

请勿在施加负载时连接或断开。

线缆编号

637

导体尺寸

0.824 mm²

电线数量

4

弯曲次数

˃ 1 百万

导体材料

线缆护套材料

TPE

线缆护套颜色

黄色哑光近似RAL 1021

线缆直径D

ø 7.112 ± 0.254 毫米

电线绝缘材料

PVC 43 级

绝缘线径

ø2.032 mm

环境温度(固定安装)

- 50 °C - + 105 °C

UL线缆类型

AWM: 20626

阻燃等级(线缆护套)

FT-4

线缆特性

PLTC AWM 20626

面 2 产品子系列

M12 标准

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

直形

附件类型,侧面 2

连接螺母

引脚数,第 2 侧

4

编码,第 2 面

A

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 100

环境温度(运行),第 2 侧*

- 40 °C - + 90 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67、IP68(1 米/24 小时)、IP69K

设计标准,第 2 面

IEC 61076-2-101

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别,第 2 侧

II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

铜锌

触点镀层,第 2 面

铜/金

接触承载材料,第 2 面

TPU

联系人颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94 HB

模制主体材料,侧面 2

TPU

模压机身颜色,第 2 面

黄色

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94 HB

附件材料,第 2 面

铜锌

附件电镀,侧面 2

镀镍

O 形圈材料,第 2 侧

FKM,绿色

紧固扭矩(附件),第 2 侧

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

RoHS合规

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

声明降额


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
7505 RST 4-RKT 4-637/0,3 M 0.3 m
13168 RST 4-RKT 4-637/0,5 M 0.5 m
7507 RST 4-RKT 4-637/0,6 M 0.6 m
7508 RST 4-RKT 4-637/1 M 1 m
7509 RST 4-RKT 4-637/1,5 M 1.5 m
7519 RST 4-RKT 4-637/10 M 10 m
7520 RST 4-RKT 4-637/15 M 15 m
7512 RST 4-RKT 4-637/2 M 2 m
11681 RST 4-RKT 4-637/20 M 20 m
7514 RST 4-RKT 4-637/3 M 3 m
21655 RST 4-RKT 4-637/3,5 M 3.5 m
8242 RST 4-RKT 4-637/4 M 4 m
7515 RST 4-RKT 4-637/5 M 5 m
7516 RST 4-RKT 4-637/6 M 6 m
14366 RST 4-RKT 4-637/7 M 7 m
20075 RST 4-RKT 4-637/7,5 M 7.5 m
12536 RST 4-RKT 4-637/8 M 8 m
600001887 RST 4-RKT 4-637/1M 1 m
600002327 RST 4-RKT 4-637/2M 2 m
600002328 RST 4-RKT 4-637/4M 4 m
600002329 RST 4-RKT 4-637/5M 5 m
600002579 RST 4-RKT 4-637/0.3M 0.3 m
600002580 RST 4-RKT 4-637/0.6​​M 0.6 m
600002581 RST 4-RKT 4-637/1.5M 1.5 m
600003350 RST 4-RKT 4-637/3M 3 m
600003351 RST 4-RKT 4-637/6M 6 m
600004260 RST 4-RKT 4-637/10M 10 m
600004431 RST 4-RKT 4-637/20M 20 m
600005344 RST 4-RKT 4-637/15M 15 m
600005494 RST 4-RKT 4-637/7M 7 m
600005495 RST 4-RKT 4-637/8M 8 m
600005594 RST 4-RKT 4-637/0.5M 0.5 m
600005595 RST 4-RKT 4-637/12M 12 m
600005596 RST 4-RKT 4-637/25M 25 m
600005597 RST 4-RKT 4-637/30M 30 m
600005598 RST 4-RKT 4-637/35M 35 m
600005599 RST 4-RKT 4-637/40M 40 m
600005600 RST 4-RKT 4-637/50M 50 m
600006687 RST 4-RKT 4-637/14M 14 m
600007327 RST 4-RKT 4-637/45M 45 m
20588 RST 4-RKT 4-637/12 M