产品编号: WRKWT/LED P 4-521
M12 F& B(冲洗式)传感器/执行器单端线组:母头,弯角,4 针,A 编码,透明主体,10-30 V DC,4 A,带 3 个 LED(PNP);TPE 橙色电缆,4 线,0.25 mm²
M12 F& B(冲洗式)传感器/执行器单端线组:母头,弯角,4 针,A 编码,透明主体,10-30 V DC,4 A,带 3 个 LED(PNP);TPE 橙色电缆,4 线,0.25 mm²
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源