产品编号: RS 401-839

7/8 - 公头 0° | 触点数:4 | 600 V | 电缆:黄色 (TPE);16 AWG;美规 | cURus"

单端电缆组件 | 7/8 英寸直头公头 | 触点数:4 | 600V/10A | 电缆:黄色 TPE;4x16 AWG;美国 | UL 2238;cURus

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
black white red green

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

迷你 7/8"

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

模压成型 | 7/8" 男款 | 直筒型

引脚数

4 (3+聚乙烯(PE)

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

内螺纹,连接螺母

额定电压

600 V

额定电压(UL)

600 V

额定电流

10 A

额定电流(UL)*

10

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40°C 至 +90°C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜合金(CuZn)

第1面 触点镀层

铜-银-金合金(铜/银/金)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黄色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黄色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铝(铝)

连接件镀层

阳极氧化黑色

紧固扭矩(连接件)

迷你型:70 牛米,手拧紧

线缆编号

839

导体尺寸

16 AWG

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

500 万

导体材料

线缆护套材料

热塑性弹性体 (TPE)

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø 8.70 毫米 | 0.342"

电线绝缘材料

聚氯乙烯 (PVC)

绝缘线径

Ø 2.56 毫米 (0.101")

整体屏蔽(线缆)

无屏蔽

环境温度(固定安装)

-30 °C 至 +90 °C

环境温度(活动安装)

+ 5 °C 到 +90 °C

环境温度(固定安装短期 100h)

-30 °C 至 +90 °C

环境温度(拖链安装)

+ 5 °C 到 +90 °C

UL线缆类型

UL: NEC TC-ER型 (UL 1277)

阻燃等级(线缆护套)

UL 1685, CSA FT4, IEEC 1202

线缆特性

灵活性:优秀 |耐磨性:非常好 |耐化学性:耐水、耐油、耐油脂、耐酸、耐碱、耐溶剂|阻燃性:良好 |无卤素:否 |机械耐久性:良好(抗冲击、抗撕裂和弯曲) |环境适用性:室外、油性、潮湿或恶劣环境

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

无卤

耐油性

耐油 II

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
540003001 RS 401-839/1M 1 m
500003644 RS 401-839/2M 2 m
540002677 RS 401-839/4M 4 m
500003647 RS 401-839/5M 5 m
540002678 RS 401-839/6M 6 m
540003266 RS 401-839/8M 8 m
500004308 RS 401-839/10M 10 m
540003151 RS 401-839/12M 12 m
540003022 RS 401-839/30M 30 m
540003023 RS 401-839/45M 45 m

资源

Resources