产品编号: ASBS 2 M12-5S F
T 型分离器传感器/执行器 M12 至 M12,IP67,PUR 橙色主体,5 针 M12 公头至 4 针 M12 母头直连接,50 V AC / 60 V DC,UL:30 V AC/DC,4 A
T 型分离器传感器/执行器 M12 至 M12,IP67,PUR 橙色主体,5 针 M12 公头至 4 针 M12 母头直连接,固定卷曲螺母以减轻安装工作量,2 x M4 安装孔,带距离销至安装板,50 V AC / 60 V DC,UL:30 V AC/DC,4 A
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源