产品编号: RKCI 5A

M12 现场连接连接器,IDC 端接,金属外壳,IP67,母头,5 极,A 编码,非屏蔽,直型

M12 现场连接连接器,用于分散现场组装,绝缘位移接触式端接方法 (IDC),母头,5 极,A 编码,锌压铸金属外壳,带聚酰胺组件,适用于恶劣环境,IP65/IP67,非屏蔽,直型,0.34…0.5mm²,AWG 20AWG22,额定电压 50V,额定电流 4A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

传感器/执行器连接器

面 1 产品子系列

M12 标准

连接器类型

可现场连接

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

直形

引脚数

5

1侧编码

A

连接类型

连接螺母

额定冲击电压

1,5 kV

工作电压

50 V AC/DC

额定电流

4 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

连接类型

绝缘位移接触 (IDC)

最大电线横截面积

0.25 毫米²...0.5 毫米²

应力释放

夹紧圈

适用线缆

Ø6……Ø 8 毫米

环境温度(运行)*

-40°C 至 +85°C

工作温度(UL)

最多 85 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

III

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

AuNi

触点载体材料

PBT

触点载体颜色

黑色

外壳材料

含聚酰胺成分的锌压铸件

外壳颜色

金属灰

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

紧固扭矩(连接件)

50-60 Ncm

UL申请号

E95522

UL

cURus

RoHS合规

是的,符合例外情况。 6c.:含铅质量分数高达 4%的铜合金

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。


零件编号

货号 商品描述
935070103 RKCI 5A