产品编号: RSCI 5A
M12 现场连接连接器,IDC 端接,金属外壳,IP67,公头,5 极,A 编码,非屏蔽,直型
M12 现场连接连接器,用于分散现场组装,绝缘位移接触式端接方法 (IDC),公头,5 极,A 编码,锌压铸金属外壳,带聚酰胺组件,适用于恶劣环境,IP65/IP67,非屏蔽,直型,0.34…0.5mm²,AWG 20AWG22,额定电压 50V,额定电流 4A
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源