产品编号: RSMCI 3A
M8 现场连接连接器,IDC 端接,薄型金属外壳,IP67,公头,3 极,A 编码,非屏蔽,直型
M8 现场连接连接器,用于分散现场组装,绝缘位移接触式端接方法 (IDC),直型,公头,3 极,A 编码,纤薄设计,适用于恶劣环境的锌压铸金属外壳,IP65/IP67,非屏蔽,0.14…0.34mm²,AWG 22AWG26,额定电压 32V,额定电流 4A
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源